SN74HCS244-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- Available in wettable flank QFN (WRKS) package
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
- Low power consumption
- Typical ICC of 100 nA
- Typical input leakage current of ±100 nA
- ±7.8-mA output drive at 6 V
The SN74HCS244-Q1 is an octal buffer with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. The device is configured into two banks of four drivers, each controlled by its own output enable pin.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74HCS244-Q1 Automotive Octal Buffers and Line Drivers With Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 2月 28日 |
Application brief | Redrive Digital Signals | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
Application note | Optimizing AC Drive Control Panel Systems With Logic and Translation Use Cases | 2021年 1月 20日 | ||
Application note | Drive Transmission Lines With Logic | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點