SN74HCT02A

現行

產品詳細資料

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
SN74AHCT02 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V NOR 閘 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (12ns)
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
CD74HCT02 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V NOR 閘 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​