SN74HCT240A

現行

產品詳細資料

Technology family HCT Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
CD74HCT240 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入和 3 態輸出的 8 通道、4.5-V 至 5.5-V 逆變器 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)