SN74LV4040A
- 2V to 5.5V VCC operation
- Typical VOLP (output ground bounce) <0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) 2.3V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- High on-off output-voltage ratio
- Low crosstalk between switches
- Individual switch controls
- Extremely low input current
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
The ’LV4040A devices are 12-bit asynchronous binary counters with the outputs of all stages available externally.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV4040A 12-Bit Asynchronous Binary Counters datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用於支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
參考設計
TIDA-010005 — 軟體可配置心臟節律器偵測模組參考設計
此參考設計採用精巧的硬體架構電路,可在 ECG 量測期間偵測心臟節律器脈衝。它透過旗標和板載 LED 提供有效心律訊號指示。此設計讓使用者能透過板載 DAC 使用軟體來配置心律訊號的各種參數(振幅、上升時間、脈衝持續時間、極性)。測量值可透過板載 ADC 讀取。心律訊號從電路板上的雜訊 ECG 訊號中擷取,並進行放大與調節。與 TI ADS129X 系列裝置配合使用時,具有心律偵測功能。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點