SN74LV541A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1:
- 40°C to + 125°C, TA
- Device HBM ESD Classifiaction Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- Device temperature grade 1:
- Available in wettable flank QFN (WRKS) package
- 2 V to 5.5 V VCC operation
- Maximum tpd of 6 ns at 5 V
- Supports mixed-mode voltage operation on all ports
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV541A-Q1 device is an octal buffer/driver designed for 2 V to 5.5 V VCC operation. The active low output enable pins (OE1 and OE2) control all eight channels, and are configured so that both must be low for the outputs to be active.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV541A-Q1 Automotive Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用於支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點