10-pin (DSK) package image

SN75LVCP600SDSKT 現行

1.5/3.0/6.0-Gbps 單通道 SATA/SAS 轉接驅動器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: SN75LVCP600SDSKT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75LVCP600SDSKR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DSK) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

SN75LVCP600S 的特色

  • Single 3.3-V Supply
  • Suitable to Receive 6-Gbps Data Over up to >40
    Inches (1 m) of FR4 PCB
  • Two-Level RX and TX Equalization
    • RX→ 7, 15 dB
    • TX→ 0, –1.3 dB
  • Pin-Selectable SATA/SAS Signaling
  • Programmable Squelch Threshold for Long
    Channels
  • Low Power in Active, Partial, and Slumber States
    • 106 mW Typical (Active Mode at 6 Gbps)
    • <11 mW (When Link in Partial and Slumber
      State)
  • Ultra-small Package for Optimal Placement
    • 10-Pad 2.5-mm × 2.5-mm QFN
  • High ESD-Transient Protection
    • HBM: 9,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V

SN75LVCP600S 的說明

The SN75LVCP600S is a single-channel SATA/SAS signal conditioner supporting data rates up to 6 Gbps. The device complies with SATA physical spec rev 3.0 and SAS electrical spec 2.0. The SN75LVCP600S operates from a single 3.3-V supply and has 100-Ω line termination with a self-biasing feature, making the device suitable for AC coupling. The inputs incorporate an out-of-band (OOB) detector, which automatically squelches the output while maintaining a stable common-mode voltage compliant to the SATA/SAS link.

The SN75LVCP600S handles interconnect losses at its input with selectable equalization settings that can be programmed to the match loss in the channel. For data rates of 3 Gbps and lower, the LVCP600S equalizes signals for a span of up to 50 inches of FR4 board material. For data rates of 6 Gbps, the device compensates >40 inches (1 m) of FR4 material. Rx/Tx equalization level is controlled by the setting of signal control pins EQ and DE.

The device is hot-plug capable (requires use of AC-coupling capacitors at differential inputs and outputs), preventing device damage during device -insertion such as async signal plug/removal, unpowered plug/removal, powered plug/removal, or surprise plug/removal.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN75LVCP600SDSKR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解