48-pin (PHP) package image

TAS5731MPHP 現行

具 2.1 支援的 30-W 立體聲道、66-W 單聲道、8 至 26.4-V、數位輸入開環 D 類音訊放大器

與此相同: TAS5731MPHP.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5731MPHPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTQFP (PHP) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | JEDEC TRAY (5+1)

TAS5731M 的特色

  • 2-Ch I2S Input; 8-kHz to 48-kHz fS
  • 30-W Stereo, 8 Ω/24 V (THD+N = 10%)
  • Up to 90% Efficient Operation
  • Wide 8-V to- 24-V Supply Range; 3.3-V Digital
    Supply
  • Single-Device 2.1 Support (2 × SE + 1 × BTL)
  • 80-mΩ RDS(on) Device That Can Support 2-Ω SE
    and 4-Ω BTL Modes
    • 12 V, 2 Ω, 8 W With SE mode
    • 12 V, 4 Ω, 15 W With BTL mode
  • Speaker EQ (8 BQ per Channel), 2× DRCs
  • Pin-to-Pin Compatible With the TAS5727 and
    TAS5731
  • Benefits:
    • Direct Connect to Digital Processor
    • High Output Power From a Standard Supply
    • Eliminates the Need for Heat Sink
    • Advanced Processing Improves Audio
      Experience

TAS5731M 的說明

The TAS5731M is a 30-W, efficient, digital-audio stereo power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5731M is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5731M operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-kHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5731MPHPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解