16-pin (D) package image

TB5R2D 現行

四路 PECL 線路接收器

與此相同: TB5R2D.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991B1

更多TB5R2資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

TB5R2 的特色

  • Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
  • Pin Equivalent to General Trade 26LS32
  • High Input Impedance Approximately 8 k
  • 4-ns Maximum Propagation Delay
  • TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
  • TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
  • -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
  • Single 5-V ±10% Supply
  • Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
  • TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
  • ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines

TB5R2 的說明

These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.

The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.

The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.

The power-down loading characteristics of the receiver input circuit are approximately 8 k relative to the power supplies; hence they do not load the transmission line when the circuit is powered down.

The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).

The enable inputs of this device include internal pullup resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解