16-pin (DB) package image

TCA9554ADBR 現行

具中斷、弱推拉和配置暫存器的 8 位元 1.65 至 5.5-V I2C/SMBus I/O 擴展器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TCA9554ADBR.B, TCA9554ADBR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

TCA9554A 的特色

  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Three Hardware Address Pins Allow up to Eight Devices on the I2C/SMBus
  • Input and Output Configuration Register
  • Polarity Inversion Register
  • Internal Power-On Reset
  • Low Standby Current Consumption
  • Power-Up With All Channels Configured as Inputs
  • No Glitch on Power Up
  • Noise Filter on SCL/SDA Inputs
  • Latched Outputs With High-Current Drive Maximum Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

TCA9554A 的說明

The TCA9554A is a 16-pin device that provides 8 bits of general purpose parallel input-output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V. The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9554A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9554A include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0, A1, and A2 hardware selectable address pins allow up to eight TCA9554A devices on the same I2C bus. The device can also be reset to its default sate by cycling the power supply and causing a power-on reset.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解