8-pin (DGK) package image

TCA9803DGKT 現行

具內部 3-mA 電流來源的 2 位元位準轉換 400-kHz I2C/SMBus 緩衝器/中繼器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TCA9803DGKT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCA9803DGKR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg | NiPdAu | Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TCA9803 的特色

  • Two-channel bidirectional buffer
  • Integrated current source on B-side, requires no external B-side resistors
  • Ultra-low power consumption
  • No static-voltage offset, low VOL
  • I2C bus and SMBus compatible
  • Operating supply voltage range of 0.8 V to 3.6 V on A-side
  • Operating supply voltage range of 1.65 V to 3.6 V on B-side
  • Active-high repeater enable input
  • Powered-off high impedance I2C bus pins on A-side
  • Powered-off back-power protection I2C bus pins
  • Support for clock stretching and multiple master arbitration
  • Family of current source options from 0.5 mA to 3 mA

TCA9803 的說明

The TCA9803 is a dual-channel bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus/PMBus systems. It provides bidirectional level shifting (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8 V) and higher voltages (1.65 V to 3.6 V). The TCA9803 features an internal current source on the B-side of the device, allowing the removal of external pull-up resistors on the B-side. The current source also provides an improved rise time and ultra-low power consumption.

The TCA9803 is able to provide true buffering (rather than a pass-FET solution) without using a static voltage offset or incremental offset. This means that the VOL on both the A and B sides of the TCA9803 are very low (approximately 0.2 V), helping to eliminate communication issues as a result of fixed VIL thresholds. Another key feature of the TCA9803 is that there are no power sequencing requirements, or power supply dependencies. VCCA can be greater than, less than, or equal to VCCB. This gives the system designer flexibility with how the TCA9803 is used.

The TCA9803 is part of a four device family with varying current source strengths (see the Device Comparison Table).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCA9803DGKR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解