TCAN4420
- Meets the Requirements of the ISO 11898-2 (2016) Physical Layer Standard
- External Polarity Control Through SW (switch) Pin
- Can be Used to Switch Polarity to Normal (Default) or Reverse Configuration of CAN Bus
- Dual Power Supplies
- 5-V VCC Pin for CAN Driver and Receiver
- 2.8-V to 5-V VIO Pin for Powering RXD, TXD and SW pins
- Wide Operating Ranges
- ±46-V Bus Fault Protection
- ±12-V Common Mode
- –40°C to 125°C Ambient Temperature
- Protection Feature
- HBM ESD Protection up to ±12 kV
- Under Voltage Protection on VCC and VIO Supplies
- TXD Dominant Time Out (TXD DTO) – Supports Data Rates Down to 9.2 kbps
- Thermal Shutdown Protection (TSD)
- Optimized Behavior when Unpowered
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
(No Load to Operating Bus or Application) - Power Up and Down Glitch Free Operation
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
- Fast Loop Times: 150 ns
The TCAN4420 is a high-speed Controller Area Network (CAN) transceiver that meets the specifications of the ISO 11898-2 (2016) physical layer standard requirements. The device also allows the CAN bus polarity to be controlled externally by a microcontroller through the SW pin. The TCAN4420 includes many protection features providing device and CAN network robustness. Support for 2.8 V to 5 V MCUs and I/Os is included through the VIO pin.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN4420 CAN Transceiver with Polarity Control datasheet | PDF | HTML | 2017年 12月 18日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TCAN-SOIC8-EVM — 採用 8 針腳 SOIC 或 SOT 封裝且適用於 CAN 收發器的通用評估模組
TCAN-SOIC8-EVM 的開發用途,在於為使用者提供評估所有德州儀器 8 針腳 CAN 收發器裝置的選項。電路板透過元件尺寸和跨接器選項提供評估彈性。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。