20-pin (RGY) package image

TCAN4550RGYR 現行

具有整合式收發器的 CAN FD 控制器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TCAN4550RGYR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCAN4550RGYT 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGY) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TCAN4550 的特色

  • CAN FD controller with integrated CAN FD transceiver and serial peripheral interface (SPI)
  • CAN FD controller supports both ISO 11898-1:2015 and Bosch M_CAN Revision 3.2.1.1
  • Meets the requirements of ISO 11898-2:2016
  • CAN FD data rates up to 5 Mbps with up to 18 MHz SPI clock speed
  • Classic CAN backwards compatible
  • Operating modes: normal, standby, sleep, and failsafe
  • 3.3 V to 5 V input/output logic support for microprocessors
  • Wide operating ranges on CAN bus
    • ±42 V bus fault protection
    • ±12 V common mode
  • Optimized behavior when unpowered
    • Bus and logic terminals are high impedance
      (No load to operating bus or application)
    • Power up and down glitch free operation

TCAN4550 的說明

The TCAN4550 is a CAN FD controller with an integrated CAN FD transceiver supporting data rates up to 8 Mbps. The CAN FD controller meets the specifications of the ISO11898-1:2015 high speed controller area network (CAN) data link layer and meets the physical layer requirements of the ISO11898–2:2016 high speed CAN specification. The TCAN4550 provides an interface between the CAN bus and the system processor through serial peripheral interface (SPI), supporting both classic CAN and CAN FD, allowing port expansion or CAN support with processors that do not support CAN FD. The TCAN4550 provides CAN FD transceiver functionality: differential transmit capability to the bus and differential receive capability from the bus. The device supports wake up via local wake up (LWU) and bus wake using the CAN bus implementing the ISO11898-2:2016 Wake Up Pattern (WUP).

The device includes many protection features providing device and CAN bus robustness. These features include failsafe , internal dominant state timeout, wide bus operating range and a time-out watchdog as examples.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TCAN4550RGYT 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解