8-pin (DGK) package image

TLC2551CDGKR 現行

12 位元、400kSPS ADC、序列輸出、TMS320 相容 (最高 10MHz)、單通道

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TLC2551CDGKR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相似於所比較的產品。

ADC121S051CIMFX/NOPB 現行 單通道、200 至 500 ksps、12 位元 A/D 轉換器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLC2551CDGK 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TLC2551資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TLC2551 的特色

  • Maximum Throughput . . . 175/360 KSPS
  • INL/DNL: ±1 LSB Max, SINAD: 72 dB, SFDR: 85 dB, fi = 20 kHz
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interface
  • Single 5-V Supply
  • Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
  • Three Options Available:
    • TLC2551: Single Channel Input
    • TLC2552: Dual Channels With Autosweep
    • TLC2555: Single Channel With Pseudo-Differential Input
  • Low Power With Autopower Down
    • Operating Current: 3.5 mA
      Autopower Down: 8 µA
  • Small 8-Pin MSOP and SOIC Packages

TMS320 is a trademark of Texas Instruments.

TLC2551 的說明

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are a family of high performance, 12-bit, low-power, miniature, CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLC255x family uses a 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. Each device has a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320™ DSP, a frame sync signal (FS) can be used to indicate the start of a serial data frame on CS\ for all devices or on FS for the TLC2551.

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are designed to operate with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an autopower down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with SCLK up to 20 MHz. The maximum SCLK frequency is dependent upon the mode of operation (see Table 1). The TLC255x family uses the SCLK as the conversion clock, which provides synchronous operation and a minimum conversion time of 1.5 µs using a 20 MHz SCLK.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLC2551CDGK 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解