8-pin (P) package image

TLC5615CP 現行

10 位元、單通道、低功耗 DAC,具有 12.5us 安定時間和開機重設

與此相同: TLC5615CP.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相似於所比較的產品。

DAC53001RTER 現行 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、1 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TLC5615資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (P) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

TLC5615 的特色

  • 10-Bit CMOS Voltage Output DAC in an 8-Terminal Package
  • 5V Single Supply Operation
  • 3-Wire Serial Interface
  • High-Impedance Reference Inputs
  • Voltage Output Range: 2 Times the Reference Input Voltage
  • Internal Power-On Reset
  • Low Power Consumption: 1.75mW Max
  • Update Rate of 1.21MHz
  • Settling Time to 0.5LSB: 12.5µs Typ
  • Monotonic Over Temperature
  • Pin-Compatible With the Maxim MAX515
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Test Instruments
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Battery Operated/Remote Industrial Controls
    • Machine and Motion Control Devices
    • Cellular Telephones

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC5615 的說明

The TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a buffered reference input (high impedance). The DAC has an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DAC is monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5V. A power-on-reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.

Digital control of the TLC5615 is over a three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to industry standard microprocessor and microcontroller devices. The device receives a 16-bit data word to produce the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI™, QSPI™, and Microwire™ standards.

The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5615C is characterized for operation from 0°C to +70°C. The TLC5615I is characterized for operation from -40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解