8-pin (D) package image

TLIN1027DRQ1 現行

適用於 K-Line 應用的車用區域互連網路 (LIN) 收發器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TLIN1027DRQ1.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TLIN1027-Q1 的特色

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
    • Device HBM certification level: ±8 kV
    • Device CDM certification level: ±1.5 kV
  • Compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 (See Switching Characteristics)
  • Compatible with SAE J2602 recommended practice for LIN
  • Supports ISO 9141 (K-Line)
  • Supports 12 V applications
  • LIN transmit data rate up to 20-kbps
  • Wide operating ranges
    • 4-V to 36-V Supply voltage
    • ±45-V LIN bus fault protection
  • Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up event from:
    • LIN bus
    • Local wake up through EN
  • No dominant state timeout
  • Power up and down glitch free operation
  • Protection features:
    • Under voltage protection on VSUP
    • Thermal shutdown protection
    • Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
  • Available in SOIC (8) and leadless VSON (8) packages for improved automated optical inspection (AOI) capability

TLIN1027-Q1 的說明

The TLIN1027-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver with integrated wake-up and protection features, compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 standards. LIN is a single-wire bidirectional bus typically used for in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The TLIN1027-Q1 is designed to support 12-V applications with wider operating voltage and additional bus-fault protection.

The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for faster in-line programming. The TLIN1027-Q1 converts the data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible using the sleep mode which allows wake-up through LIN bus or EN pin.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解