TLV320DAC3203
- Stereo Audio DAC with 100dB SNR
- 4.1mW Stereo 48ksps Playback
- PowerTune™
- Extensive Signal Processing Options
- Stereo Headphone Outputs
- Low Power Analog Bypass Mode
- Programmable PLL
- Integrated LDO
- 4 mm × 4 mm VQFN and 2.7 mm × 2.7 mm DSGBA Package
The TLV320DAC3203 (sometimes referred to as the DAC3203) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDO and flexible digital interfaces. Extensive register-based control of power, input/output channel configuration, gains, effects, pin-multiplexing and clocks is included, allowing the device to be precisely targeted to its application.
The device is available in the 4 mm × 4 mm VQFN and 2.7 mm × 2.7 mm DSGBA package.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV320DAC3203 Ultra Low Power Stereo Audio Codec With Integrated Headphone Ampli datasheet (Rev. B) | 2018年 12月 17日 | |
| Application note | PLL and Clocking Configuration for Audio Devices | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 | |
| User guide | TLV320DAC3203 Application Ref Guide (Rev. A) | 2019年 2月 8日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 評估模組
TLV320DAC3203EVM-K 是 TLV320DAC3203 音訊 DAC 的完整評估/展示套件。該套件包括 TLV320DAC3203EVM 和稱為 USB-MODEVM 介面電路板的 USB 主機板。TLV320DAC3203EVM-K 軟體 DAC3203 CS 是一款直覺式、方便好用且強大的工具,可學習、評估及控制 TLV320DAC3203。此工具專為輕鬆學習 TLV320DAC3203 所設計。
TLV320DAC3203EVM-K 只需一條連接至 PC 的 USB 纜線即可運作。透過 USB 連接,就能為 EVM 供電、控制及串流音訊資料至 (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZK) | 25 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。