TLV7211
- Parameters specified at 2.7V, 5V, and 15V supplies
- Supply current 7µA (typical) at 5V
- Response time 420ns (typical) at 5V
- Push-pull output
- Input common-mode range beyond VCC– and VCC+
- Low input current
The TLV7211 and TLV7211A are micropower CMOS comparators available in the space-saving SOT-23-5 package. This makes the comparators designed for space- and weight-critical designs. The TLV7211A features an input offset voltage of 5mV, and the TLV7211 features an input offset voltage of 15mV.
The main benefits of the SOT-23-5 package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the TLV7211 or TLV7211A a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.
The small size of the SOT-23-5 package allows the device to fit into tight spaces on PC boards.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CMOS Comparators with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025年 12月 11日 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 | ||
| Analog Design Journal | 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 4月 26日 | ||
| Analog Design Journal | 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal | 2011年 9月 16日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。