5-pin (DBV) package image

TLV74333PDBVR 現行

具有啟用功能的 300mA 低 IQ 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TLV743P 的特色

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Output Capacitor
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% (Typical), 1.4% (Maximum)
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge

TLV743P 的說明

The TLV743P low-dropout linear regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 300 mA with good line and load transient performance. The device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV743P is designed to be stable with a small output capacitor with a value of 1 µF. The TLV743P device provides foldback current control during device power up and enabling. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV743P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when the device is disabled.

The TLV743P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.

 

 

 

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解