5-pin (DBV) package image

TLV9161IDBVR 現行

單路、16-V、11-MHz、軌對軌輸入/輸出、低偏移電壓、低雜訊運算放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TLV9161IDBVR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Sn | NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TLV9161 的特色

  • Low offset voltage: ±210µV
  • Low offset voltage drift: ±0.25µV/°C
  • Low noise: 6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 110dB
  • Low bias current: ±10pA
  • Rail-to-rail input and output
  • MUX-friendly/comparator inputs
    • Amplifier operates with differential inputs up to supply rails
    • Amplifier can be used in open-loop or as comparator
  • Wide bandwidth: 11MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 33V/µs
  • Low quiescent current: 2.4mA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
  • Robust EMIRR performance

TLV9161 的說明

The TLV916x family (TLV9161, TLV9162, and TLV9164) is a family of 16V, general-purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±210µV, typical), low-offset drift (±0.25µV/°C, typ), and low noise (6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz at 10kHz).

Features such as differential and common-mode input voltage ranges to the supply rails, high short-circuit current (±73mA), and high slew rate (33V/µs) make the TLV916x a flexible, robust, and high-performance op amp for industrial applications.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解