5-pin (DPW) package image

TMP112D3IDPWR 現行

具有警示選項的 ±0.5°C 準確 I²C 溫度感測器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TMP112D3IDPWR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 X2SON (DPW) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TMP112D 的特色

  • TMP112A accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (3.3V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112B accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (1.8V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112N accuracy without calibration:
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112Dx accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON package (0.8mm × 0.8mm)
  • Low quiescent current:
    • 7.5-µA active (maximum), 0.35-µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital output: SMBus™, Two-Wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解