4-pin (YBK) package image

TMP144YBKR 現行

配備 SMAART Wire™/UART 介面的低功耗數位溫度感測器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TMP144YBKR.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SnAgCu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YBK) | 4
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TMP144 的特色

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global read/write operations
  • SMAART Wire™ / UART interface
  • Resolution: 12-bit or 0.0625°C
  • ±1°C maximum (–10°C to +100°C)
  • ±2°C maximum (–40°C to +125°C)
  • Low quiescent current:
    • 3-µA active I Q at 0.25 Hz
    • 0.6-µA shutdown
  • Supply range: 1.4 V to 3.6 V
  • Push-pull digital output
  • Package:
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 150-µm maximum height, 4-ball YMT (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 310-µm maximum height, 4-ball YBK (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 625-µm maximum height, 4-ball YFF (DSBGA)

TMP144 的說明

The TMP144 digital output temperature sensor can read temperatures to a resolution of 0.0625°C.

The device has a SMAART Wire™ / UART interface that supports daisy-chain configurations. The interface also supports Multiple Device Access (MDA) commands that let the host communicate with multiple devices on the bus simultaneously. MDA commands are used as an alternative to sending individual commands to each device on the bus. Up to 16 TMP144 devices can be attached together serially and can be read by the host computer.

The TMP144 device is designed for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C and is available in three different 4-ball, low-height wafer chip-scale package (DSBGA) options. The YMT package of the device has a height of 150 µm, which is 40% thinner than a 0201 resistor. The thinner YMT package can be placed under heat-dissipating components on the system for better accuracy and faster thermal response times.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解