6-pin (DRL) package image

TMP390A2DRLT 停產

超小型、雙通道 (熱和冷跳閘)、0.5μA、電阻可編程溫度開關

停產 可提供客製捲盤
TMP390A2DRLT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品

具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。

TMP390A2DRLR 現行 超小型、雙通道 (熱和冷跳閘)、0.5μA、電阻可編程溫度開關 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP390A2DRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TMP390資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-5X3 (DRL) | 6
操作溫度範圍 (°C) -55 to 130
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TMP390 的特色

  • Resistor programmable temperature trip points and hysteresis options
    • Resistor tolerances contribute zero error
    • Hysteresis options: 5°C, 10°C and 20°C
  • Separate outputs for overtemperature or undertemperature detection
    • Channel A (overtemperature): +30 to +124°C, 2°C steps
    • Channel B (undertemperature): –50 to +25°C, 5°C steps
  • Accuracy level options (maximum at −55°C to +130°C):
    • A2 Level: ±3.0°C (±1.5°C from 0°C to +70°C)
    • A3 Level: ±3.5°C (±2.0°C from 0°C to +70°C)
  • Ultra-low power consumption: 0.5 µA typical at 25°C
  • Supply voltage: 1.62 to 5.5 V
  • Open-drain outputs
  • Trip test function enables in-system testing
  • Available in a SOT-563 (1.60-mm × 1.20-mm), 6-pin package

TMP390 的說明

The TMP390 device is part of a family of ultra-low power, dual channel, resistor programmable temperature switches that enable protection and detection of system thermal events from –50°C to 130°C. The TMP390 offers independent overtemperature (hot) and undertemperature (cold) detection . The trip temperatures (TTRIP) and thermal hysteresis (THYST) options are programmed by two E96-series resistors (1% tolerance) on the SETA and SETB pins. Channel A resistors can range from 1.05 KΩ to 909 KΩ, representing one of 48 unique values. Channel B resistors can range from 10.5 KΩ to 909 KΩ

The value of the resistor to ground on SETA input sets the TTRIP threshold of Channel A. The value of the resistor to ground on SETB input sets the TTRIP threshold of Channel B, as well as the THYST options of 5°C, or 10°C for both channels, to prevent undesired digital output switching. When the SETB input is connected to ground, Channel A operates with 20°C hysteresis. Resistors accuracy has no impact to TTRIP accuracy.

To enable customer board-level manufacturing, the TMP390 supports a trip test function where the digital outputs are activated by exercising the SETA or SETB pin.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP390A2DRLR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解