20-pin (N) package image

TPA6021A4N 現行

具 DC 音量控制及立體聲道耳機驅動器的 2-W 立體聲道 AB 類音訊放大器

與此相同: TPA6021A4N.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。

TPA6047A4RHBR 現行 2W、立體聲道 AB 類揚聲器和耳機放大器,4.75V LDO 和啟用高電位作動
LM4838MTEX/NOPB 現行 具 DC 音量控制和可選增益的立體聲道 2W 音訊功率放大器 Wider voltage input, higher output power, lower THD+N

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TPA6021A4資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 20 | TUBE

TPA6021A4 的特色

  • 2 W Into 4- Speakers With External Heatsink
  • DC Volume Control With 2-dB
    Steps from -40 dB to 20 dB
    • Fade Mode
    • -85-dB Mute Mode
  • Differential Inputs
  • 1-µA Shutdown Current (Typical)
  • Headphone Mode
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors

TPA6021A4 的說明

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解