TPD6F002-Q1
- AEC-Q101 Qualified
- Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
- –47 dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
- –30 dB Insertion Loss at 800 MHz
- –3 dB Bandwidth 100 MHz
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF) - Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
(Level 4)- ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Low Leakage Current 20 nA (Max)
- Space-Saving SON Package (3 mm × 1.35 mm)
The TPD6F002-Q1 is a highly integrated device that provides a six channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD6F002-Q1 Automotive ESD Protection and EMI Filter for LCD Displays and FPD-Link datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 2月 12日 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
ESDEVM — ESD 評估模組
<p>靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。</p>
<p>對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (V<sub>CC</sub>) 或接地。</p>
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-01184 — 適用於座椅加熱器的智慧型電源開關參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSV) | 12 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。