56-pin (RTQ) package image

TPS23882RTQT 現行

具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 Type 3 2 對 8 通道 PoE PSE 控制器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TPS23882RTQT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS23882RTQR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RTQ) | 56
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS23882 的特色

  • IEEE 802.3bt PSE solution for PoE 2 Type-3 2-Pair Power Over Ethernet applications
  • Compatible with TI’s FirmPSE system firmware
  • SRAM Programmable memory
  • Programmable power limiting accuracy ±3%
  • 200-mΩ Current sense resistor
  • Legacy PD capacitance measurement
  • Selectable 2-pair port power allocations
    • 4 W, 7 W, 15.4 W, or 30 W
  • Dedicated 14-bit integrating current ADC per port
    • Noise immune MPS for DC disconnect
    • 2% Current sensing accuracy
  • 1- or 3-Bit fast port shutdown input
  • Auto-class discovery and power measurement
  • Never Fooled 4-Point detection
  • Inrush and operational foldback protection
  • 425-mA and 1.25-A Selectable current limits
  • Port re-mapping
  • 8-Bit or 16-bit I2C communication
  • Flexible processor controlled operating modes
    • Auto, semi auto and manual / diagnostic
  • Per Port voltage monitoring and telemetry
  • –40°C to +125°C Temperature operation

TPS23882 的說明

The TPS23882 is an 8-channel power sourcing equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cables in accordance with the IEEE 802.3bt standard. The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, complete mutual identification, and apply power.

The TPS23882 improves on the TPS2388 with reduced current sense resistors, SRAM programmability, programmable power limiting, capacitance measurement, and compatibility with TI’s FirmPSE system firmware (see Device Comparison Table).

Programmable SRAM enables in-field firmware upgradability over I2C to ensure IEEE compliance and interoperability with the latest PoE enabled devices. Dedicated per port ADCs provide continuous port current monitoring and the ability to perform parallel classification measurements for faster port turn on times. A 1.25-A port current limit and adjustable power limiting allows for the support of non-standard applications above 60-W sourced. The 200-mΩ current sense resistor and external FET architecture allow designs to balance size, efficiency, thermal and solution cost requirements. 

Port remapping and pin-to-pin compatibility with the TPS2388, TPS23880, and TPS23881 devices eases migration from previous generation PSE designs and enables interchangeable 2-layer PCB designs to accommodate different system PoE power configurations.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS23882RTQR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解