14-pin (PWP) package image

TPS54286PWP 現行

具內部補償的 4.5V 至 28V 輸入、雙 2A 輸出、600kHz 降壓轉換器

與此相同: TPS54286PWP.A, TPS54286PWP.B, TPS54286PWPG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54286PWPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE

TPS54286 的特色

  • 4.5-V to 28-V Input Range
  • Output Voltage Range 0.8 V to 90% of Input Voltage
  • Output Current Up to 2 A
  • Two Fixed Switching Frequency Versions:
    • TPS54283: 300 kHz
    • TPS54286: 600 kHz
  • Two Selectable Levels of Overcurrent Protection (Output 2)
  • 0.8-V 1.5% Voltage Reference
  • 2.1-ms Internal Soft Start
  • Dual PWM Outputs 180° Out-of-Phase
  • Ratiometric or Sequential Startup Modes Selectable by a Single Pin
  • 100-m Internal High-Side MOSFETs
  • Current Mode Control
  • Internal Compensation (See Page 16)
  • Pulse-by-Pulse Overcurrent Protection
  • Thermal Shutdown Protection at 148°C
  • 14-Pin PowerPAD™ HTSSOP package
  • APPLICATIONS
    • Set Top Box
    • Digital TV
    • Power for DSP
    • Consumer Electronics

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS54286 的說明

TPS54283 and TPS54286 are dual output non-synchronous buck converters capable of supporting 2-A output applications that operate from a 4.5-V to 28-V input supply voltage, and require output voltages between 0.8 V and 90% of the input voltage.

With internally-determined operating frequency, soft start time, and control loop compensation, these converters provide many features with a minimum of external components. Channel 1 overcurrent protection is set at 3 A, while Channel 2 overcurrent protection level is selected by connecting a pin to ground, to BP, or left floating. The setting levels are used to allow for scaling of external components for applications not needing the full load capability of both outputs.

The outputs may be enabled independently, or may be configured to allow either ratiometric or sequential startup sequencing. Additionally, the two outputs may also be powered from different sources.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54286PWPR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解