10-pin (DQC) package image

TPS62175DQCT 現行

具休眠模式的 28V、0.5A 降壓轉換器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TPS62175DQCT.B, TPS62175DQCT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62175DQCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DQC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS62175 的特色

  • DCS-Control™ Topology
  • Input Voltage Range 4.75 V to 28 V
  • Quiescent Current Typically 4.8 µA (Sleep Mode)
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Active Output Discharge
  • Power Good Output
  • Output Current of 500 mA
  • Output Voltage Range 1 VDC to 6 V
  • Switching Frequency of Typically 1 MHz
  • Seamless Power Save Mode Transition
  • Undervoltage Lockout
  • Short Circuit Protection
  • Over Temperature Protection
  • Available in 2-mm × 3-mm 10-pin WSON Package

TPS62175 的說明

The TPS6217x is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter, based on the DCS-Control™ topology.

With a wide operating input voltage range of 4.75 V to 28 V, the device is ideally suited for systems powered from multi cell Li-Ion as well as 12 V and even higher intermediate supply rails, providing up to 500-mA output current.

The TPS6217x automatically enters power save mode at light loads, to maintain high efficiency across the whole load range. As well, it features a sleep mode to supply applications with advanced power save modes like ultra low power micro controllers. The power good output may be used for power sequencing and/or power on reset.

The device features a typical quiescent current of 22 µA in normal mode and 4.8 µA in sleep mode. In sleep mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. In shutdown mode, the shutdown current is less than 2 µA and the output is actively discharged.

The TPS6217x, available in an adjustable and a fixed output voltage version, is packaged in a small 2-mm × 3-mm 10-pin WSON package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62175DQCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解