5-pin (DDC) package image

TPS62221DDCT 現行

採用 ThinSOT-23、靜態電流為 15uA 的 1.5-V 輸出、400-mA、95% 高效降壓轉換器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TPS62221DDCT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62221DDCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23-THN (DDC) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS62221 的特色

  • High-Efficiency Synchronous Step-Down Converter With up to 95% Efficiency
  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to VI
  • Fixed Output Voltage Options Available
  • Up to 400-mA Output Current
  • 1.25-MHz Fixed Frequency PWM Operation
  • Highest Efficiency Over Wide Load Current Range Due to Power-Save Mode
  • 15 µA Typical Quiescent Current
  • Soft Start
  • 100% Duty Cycle Low-Dropout Operation
  • Dynamic Output-Voltage Positioning
  • Available in TSOT23 Package
  • APPLICATIONS
    • PDAs and Pocket PC
    • Cellular Phones, Smart Phones
    • OMAP™ and Low Power DSP Supply
    • Digital Cameras
    • Portable Media Players
    • Portable Equipment
    • WLAN PC Cards

OMAP, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

TPS62221 的說明

The TPS6222x devices are a family of high-efficiency, synchronous step-down converters ideally suited for portable systems powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCd batteries. The devices are also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.

With an output voltage range of 6 V down to 0.7 V and up to 400-mA output current, the devices are ideal for powering the low voltage TMS320 DSP family and processors used in PDAs, pocket PCs, and smart phones. Under nominal load current, the devices operate with a fixed switching frequency of typically 1.25 MHz. At light load currents, the part enters the power-save mode operation; the switching frequency is reduced and the quiescent current is typically only 15 µA; therefore, the device achieves the highest efficiency over the entire load current range. The TPS6222x needs only three small external components. Together with the tiny TSOT23 package, a minimum system solution size can be achieved. An advanced fast response voltage mode control scheme achieves superior line and load regulation with small ceramic input and output capacitors.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62221DDCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解