6-pin (DRV) package image

TPS62290DRVT 現行

採用 2x2mm SON 封裝的 2.25MHz 1A 降壓轉換器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TPS62290DRVT.A, TPS62290DRVTG4, TPS62290DRVT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62290DRVR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DRV) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS62290 的特色

  • High Efficiency - up to 96%
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6.0V for Li-ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
  • Fixed Output Voltage Options
  • Typical 15-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
  • Available in a 2-mm × 2-mm × 0.8-mm WSON (6) Package (DRV)

TPS62290 的說明

The TPS6229x devices are highly efficient synchronous step down DC/DC converters optimized for battery powered portable applications. They provide up to 1000-mA output current from a single Li-ion cell.

With an input voltage range of 2.3 V to 6.0 V, the devices support batteries with extended voltage range and are ideal to power portable applications like mobile phones and other portable equipment.

The TPS6229x devices operate at 2.25-MHz fixed switching frequency and enter power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency pulse width modulation (PWM) mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6229x devices allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.

The TPS6229x devices operate over a free air temperature range of –40°C to 85°C. The devices are available in a 2-mm × 2-mm 6-pin WSON package (DRV).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62290DRVR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解