TPS7H1101A-SP
- 5962R13202 (1):
- Radiation hardness assurance (RHA) qualified up to total ionizing dose (TID) 100 krad(Si)
- ELDRS-free: 100 krad(Si)
- Dose rate: 10 mrad(Si)/s
- Single event latch-up (SEL) immune to LET = 85 MeV-cm2/mg
- SEB and SEGR immune to LET = 85 MeV-cm2/mg
- SET/SEFI onset threshold > 40 MeV-cm2/mg(2)
- Specifically designed to always upset low to avoid damage to critical downstream component
- SET/SEFI cross-section plot(2)
- Ultra-low VIN range: 1.5 V to 7 V
- 3-A maximum output current
- Current share/parallel operation to provide up to 6-A output current
- Stable with ceramic output capacitor
- ±2% accuracy over line, load, and temperature
- Programmable soft start through external capacitor
- Input enable across all input voltages and power-good output for power sequencing
- Ultra-low dropout LDO voltage: 62 mV at 1 A (25°C), VOUT = 1.8 V
- Low noise: 20.33 µVRMS, VIN = 2 V, VOUT = 1.8 V at 3 A
- PSRR: over 45 dB at 1 kHz
- Excellent load/line transient response
- Foldback current limit
- See the Design and development tab
- Thermally-enhanced CFP package, 0.4° C/W RθJC
The TPS7H1101A-SP is an improved version of the TPS7H1101-SP allowing the use of the enable feature across the entire input voltage range. It is a radiation-hardened LDO linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. It operates over a wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V while offering excellent PSRR. The TPS7H1101A-SP features a precise and programmable foldback current limit implementation with a very-wide adjustment range. To support the complex power requirements of FPGAs, DSPs, or microcontrollers, the TPS7H1101A-SP provides enable on and off functionality, programmable soft start, current sharing capability, and a Power Good open-drain output.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 評估模組
ADC12DJ3200EVMCVAL 是一款評估 ADC12DJ3200QML-SP 裝置的評估模組 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 為航太級、低功耗、12位元、雙 3.2-GSPS/單 6.4-GSPS、射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC),具有緩衝類比輸入、整合式數位降壓轉換器和 JESD204B 介面。整合式數位降壓轉換器,搭載可編程 NCO 和降取設定,包括無降取 12 位元與 8 位元 ADC 輸出。此 EVM 具有變壓器耦合類比輸入,可適應廣泛的訊號來源和頻率。板載 LMX2582 時鐘合成器和 LMK04832 JESD204B 時鐘產生器,可配置為提供完整 (...)
TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 評估模組
The TPS7H1101-SP is a Ultra Low Dropout (LDO) linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. The techniques employed allow for very low dropout. With an improved circuitry the TPS7H1101 operates under wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V which enables 6-V IN to 5-V OUT or (...)
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 航太級寬頻接收器評估模組
TSW12D1620EVM-CVAL 是 1.5-GHz 寬頻接收器評估模組 (EVM),其中包括放大器、類比轉數位轉換器 (ADC)、時脈、溫度感測器、微控制器及電源解決方案的陶瓷工程模型。電路板最適合從近 DC 到 1.5 GHz 的 IF/RF 頻率數位化。
類比輸入路徑可選擇將 6.5-GHz LMH5401-SP 做為單端至差動增益區塊,或繞過放大器並以差動訊號驅動 ADC。放大器後則為 12 位元、雙 1.6-GSPS 或單 3.2-GSPS ADC12D1620QML-SP。這些高效能元件皆有必要的電源、微控制器和溫度感測器裝置支援。
TSW12D1620EVM-CVAL (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — 使用 TI 抗輻射電源和類比 IC 之 SpaceFiber 適用的 STAR-Dundee STAR-Tiger 電源供應器
STAR-Tiger 是一款高性能的 SpaceFiber 路由交換機,屬於歐盟高端專案的一部分,是歐洲太空論壇創新太空獎的得獎產品。STAR-Tiger 裝置中的電源供應電路板,爲用於運作路由交換機的 Xilinx KU060 FPGA 提供主要電源軌。STAR-Tiger 電源供應電路板使用德州儀器的輻射硬化電源供應裝置,展示用於太空船高性能運算和連網的穩健供電。
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 附帶 TI 電源且適用於 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 主機板
TIDA-010191 — 航太級多通道 JESD204B 15-GHz 時脈參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKR) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。