TUSB320
- USB Type-C™ specification 1.1
- Backward compatible with USB Type-C specification 1.0
- Supports up to 3 A of current advertisement and detection
- Mode configuration
- Host only – DFP (source)
- Device only – UFP (sink)
- Dual role port – DRP
- Channel configuration (CC)
- Attach of USB port detection
- Cable orientation detection
- Role detection
- Type-C current mode (default, medium, high)
- VBUS detection
- I2C or GPIO control
- Role configuration control through I2C
- Supply voltage: 2.7 V to 5 V
- Low current consumption
- Industrial temperature range of –40 to 85°C
The TUSB320 device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB320 device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB320 device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.
The TUSB320 device alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.
The device operates over a wide supply range and has low-power consumption. The TUSB320 device is available in industrial and commercial temperature ranges.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
LP-AM263 — AM263x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
LP AM263 為 AM263x 系列的 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本最佳化開發電路板。此電路板極適用於初始評估與原型,因為它提供標準化且使用方便的平台,可用於開發您的下一個應用程式。
LP AM263 配備了 Sitara AM2634 處理器及其他零組件,可讓使用者使用各種裝置介面,其中包括工業乙太網路 (IE)、標準乙太網路、快速序列介面 (FSI) 及其他功能,可用於輕鬆建立原型。AM2634 支援各種 IE 協定如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。
此延伸 LaunchPad™ XL 開發套件提供額外的 I/O (...)
TMDSCNCD263P — AM263Px 一般用途 controlCARD™ 開發套件 Arm® 型 MCU
TMDSCNCD263P 是適用於 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器的 HSEC180 controlCARD 型評估和開發工具。此電路板極適用於初始評估與原型,因為它提供標準化且使用方便的平台,可用於開發您的下一個應用程式。AM263P 控制卡配備了 Sitara AM263P4 處理器與 PMIC 型電源解決方案及其他零組件,可讓使用者使用各種裝置介面,其中包括工業乙太網路、標準乙太網路、快速序列介面 (FSI) 及其他功能,以輕鬆開發和測試應用程式。AM263P4 支援 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET 等各種工業乙太網路通訊協定。
(...)
TUSB320EVM — TUSB320 評估模組 (EVM)
The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-00818 — 行動銷售點 (mPOS) 電源參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。