20-pin (FK) package image

UC1834L883B 現行

高效率線性穩壓器

現行 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-87742012A, UC1834L883B.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品

功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。

TPS7A1901DRBR 現行 具有電源良好與啟用功能的 450-mA、40-V、低 IQ、可調整低壓差電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-87742012A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
UC1834L883B.A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SnPb
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC1834資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 LCCC (FK) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE

UC1834 的特色

  • Minimum VIN - VOUT Less Than 0.5V At 5A Load With External Pass Device
  • Equally Usable For Either Positive or Negative Regulator Design
  • Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
  • Under And Over-Voltage Fault Alert With Programmable Delay
  • Over-Voltage Fault Latch With 100mA Crowbar Drive Output

UC1834 的說明

The UC1834 family of integrated circuits is optimized for the design of low input-output differential linear regulators. A high gain amplifier and 200mA sink or source drive outputs facilitate high output current designs which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable, threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.

In addition, this series of parts has a fault monitoring circuit which senses both under and over-voltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the over-voltage case, a 100mA crowbar output is activated. An over-voltage latch will maintain the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-87742012A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
UC1834L883B.A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解