8-pin (PW) package image

UCC3804PW 停產

具有 12.5V/8.3V UVLO 和 50% 占空比、0C 至 70C 的 12V、1A 低功耗 BICMOS 1MHz 電流模式 PWM

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC3804PWTR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC3804資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 150 | TUBE

UCC3804 的特色

  • 100µA typical starting supply current
  • 500µA typical operating supply current
  • Operation up to 1MHz
  • Internal soft start
  • Internal fault soft start
  • Internal leading-edge blanking of the current sense signal
  • 1A totem-pole output
  • 70ns typical response from current-sense to gate drive output
  • 1.5% tolerance voltage reference
  • Same pinout as UC3842 and UC3842A

UCC3804 的說明

The UCC280x family of high-speed, low-power integrated circuits contain all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed frequency current-mode switching mode power supplies with minimal parts count.

These devices have the same pin configuration as the UCx84x family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.

The UCC280x family offers a variety of package options, temperature range options, choice of maximum duty cycle, and choice of critical voltage levels. Lower reference parts such as the UCC2803 and UCC2805 fit best into battery-operated systems, while the higher reference and higher UVLO hysteresis of the UCC2802 and UCC2804 make these ideal choices for use in off-line power supplies.

The UCC280x series is specified for operation from –40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC3804PWTR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解