20-pin (DW) package image

UCC3895DWTR 現行

具有增強型控制邏輯、0°C 至 70°C 的相移全橋控制器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: UCC3895DWTR.A, UCC3895DWTRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。

UCC28951PWR 現行 具 SR 控制且適用寬輸入電壓範圍的綠色相移全橋控制器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC3895DW 現行
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC3895資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 20
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

UCC3895 的特色

  • Programmable-output turnon delay
  • Adaptive delay set
  • Bidirectional oscillator synchronization
  • Voltage-mode, peak current-mode, or average current-mode control
  • Programmable soft start, soft stop, and chip disable via a single pin
  • 0% to 100% duty-cycle control
  • 7-MHz error amplifier
  • Operation to 1 MHz
  • Typical 5-mA operating current at 500 kHz
  • Very low 150-µA current during UVLO

UCC3895 的說明

The UCC3895 is a phase-shift PWM controller that implements control of a full-bridge power stage by phase shifting the switching of one half-bridge with respect to the other. The device allows constant frequency pulse-width modulation in conjunction with resonant zero-voltage switching to provide high efficiency at high frequencies. The part is used either as a voltage-mode or current-mode controller.

While the UCC3895 maintains the functionality of the UC3875/6/7/8 family and UC3879, it improves on that controller family with additional features such as enhanced control logic, adaptive delay set, and shutdown capability. Because the device is built using the BCDMOS process, it operates with dramatically less supply current than it’s bipolar counterparts. The UCC3895 operates with a maximum clock frequency of 1 MHz.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC3895DW 現行
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解