8-pin (D) package image

UCC57108CQDRQ1 現行

具有 DESAT保護與 8V UVLO 的車用單通道 30V VDD、3A/3A 低壓側驅動器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: UCC57108CQDRQ1.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

UCC57108-Q1 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified
    • Device temperature grade 1
  • Typical 3A sink 3A source output currents
  • DESAT protection with programmable delay
  • Soft turn-off when fault happens
  • Absolute maximum VDD voltage: 30V
  • Input and enable pins capable of withstanding up to –5V
  • Tight UVLO thresholds for bias flexibility
  • Typical 26ns propagation delay
  • Self-protect driver with thermal shutdown function
  • Wide bias voltage range
  • Available in 5mm × 4mm SOIC-8 package
  • Operating junction temperature range of –40°C to 150°C

UCC57108-Q1 的說明

The UCC5710x-Q1 is a single channel, high-performance low-side IGBT/SiC gate driver for high power automotive applications such as PTC heaters, traction inverter active discharge circuit, and other auxiliary subsystems. It offers protection features including Under-voltage-lock-out (UVLO), Desaturation protection (DESAT), FAULT report, and thermal shutdown protection. The UCC5710x-Q1 has a typical peak drive strength of 3A and it can handle –5V on its inputs, which improves robustness in systems with moderate ground bouncing. The inputs are independent of supply voltage and can be connected to most controller outputs for maximum control flexibility. Depending on the different pin configuration, the wide voltage range of the bias supply provided in the UCC5710xB-Q1 accommodates bipolar voltage. Also, seperate high and low driver outputs (UCC5710xC-Q1) and an enable function (UCC5710xW-Q1) are provided. An accurate 5V output is available with the UCC5710xB-Q1 and UCC5710xC-Q1.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解