10-pin (DRC) package image

XTR111AIDRCT 現行

具 3-V 至 15-V 穩壓器和電阻器設置 I/O 比率的電壓到電流轉換器/發射器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: XTR111AIDRCT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

XTR111AIDRCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSON (DRC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

XTR111 的特色

  • Easy-to-design input/output ranges: 0mA–20mA, 4mA–20mA, 5mA–25mA or configurable voltage outputs
  • Nonlinearity: 0.002%
  • Low offset drift: 1µV/°C
  • Accuracy: 0.015%
  • Single-supply operation
  • Wide supply range: 7V to 44V
  • Output error flag (EF)
  • Output disable (OD)
  • Adjustable voltage regulator: 3V to 15V
  • Packages:
    • 10-pin HVSSOP
    • 10-pin VSON

XTR111 的說明

The XTR111 is a precision voltage-to-current converter designed for the standard 0mA to 20mA or 4mA to 20mA analog signals, and sources up to 32mA. The ratio between input voltage and output current is set by a single resistor, RSET. The circuit can also be modified for voltage-output operation.

An external P-MOSFET transistor provides high output resistance and a broad-compliance voltage range that extends from 2V less than the supply voltage, VVSP, to voltages far less than ground.

The adjustable 3V to 15V subregulator output provides the supply voltage for additional circuitry.

The XTR111 is available in 10-pin HVSSOP and VSON surface-mount packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

XTR111AIDRCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解