AC アナログ入力モジュール

製品とリファレンス・デザイン

AC アナログ入力モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、保護リレー内の故障検出とトリップ時間に関する所定の性能を信頼性と再現性の高い方法で実現する、新しい AC アナログ入力モジュールの設計と製作に役立ちます。グリッド資産保護のための入力モジュールの設計の際に高精度の電圧 / 電流センサや最適なトランス、シャント、Rogowski コイル、電位デバイダが必要な場合、以下のサブシステムを活用できます。

設計要件

AC アナログ入力モジュールの一般的な設計要件:

  • 絶縁型、マルチチャネルの電圧と電流の測定。
  • 電圧 / 電流信号の高精度で高速な変換。
  • センサを使用した低消費電力で高信頼性のコネクティビティ。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

広い入力範囲

5V/24V Backplane 5V/24V Backplane CT/ PT/ di/dt CT/PT/ di/dt 5V/24V Backplane 5V/24V Backplane RSH RDIV RSHRDIV ± 15V ± 15V ± 5V ± 5V +3.3V +3.3V ± 15V ± 15V ± 5V ± 5V +3.3V +3.3V Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply DC/DC DC/DC LDO LDO PMIC PMIC Logic Logic Current Sense Current Sense Window Comparator Window Comparator Load Switch Load Switch Power Sequencer Power Sequencer Supply Monitor Supply Monitor Power Supply Input Protection Power Supply Input Protection eFuse eFuse ORing Controller ORing Controller TVS TVS Hot Swap Hot Swap Signal Input Protection Signal Input Protection Protection Protection Protection Protection AFE – Sensor Input Scaling AFE – Sensor Input Scaling AMP AMP AMP AMP MUX MUX Buf. Buf. Ref. Ref. AFE – Zero Cross Detect/ADC Diagnostics AFE – Zero Cross Detect/ADC Diagnostics APLL APLL MUX MUX Ref. Ref. Comp Comp DAC DAC SAR ADC SAR ADC Mux Input Mux Input Sim-Sam Sim-Sam Interface Isolation Interface Isolation Digital Isolator Digital Isolator Digital Isolator + Power Digital Isolator + Power Digital Processing Digital Processing DSP DSP Level Translator Level Translator MPU PRU-ICSS MPUPRU-ICSS Logic Logic Output User Interface Output User Interface LED Driver LED Driver Wired Interface Wired Interface RS-485 RS-485 CAN CAN M-LVDS M-LVDS Self-Diagnostics/Monitoring Self-Diagnostics/Monitoring Temperature Temperature Humidity Humidity Reset/Watchdog Reset/Watchdog Delta-Sigma ADC Delta-Sigma ADC Sim-Sam Sim-Sam Memory Memory Latch Latch DDR Termination DDR Termination Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply LDO LDO Transformer Driver Transformer Driver LDO LDO Fly Buck Fly Buck Load Switch Load Switch Isolated DC/DC Converter Isolated DC/DC Converter

技術資料

すべて表示 15
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2023年 8月 8日
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2023年 8月 22日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
アプリケーション・ノート Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2019年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019年 3月 22日
アプリケーション概要 PLC 機器用マルチチャネル・アナログ入力モジュール 英語版 2019年 1月 5日
ホワイト・ペーパー Moving from conventional to intelligent substations 2019年 1月 17日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 28日
アプリケーション・ノート HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication 2018年 4月 17日
アプリケーション概要 Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A) 2017年 7月 25日
アプリケーション・ノート TI DSP Benchmarking 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Electric Power System Coherent Sampling 2012年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ