AC 入力 BLDC モーター・ドライブ

製品とリファレンス・デザイン

AC 入力 BLDC モーター・ドライブ

ブロック図

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC とリファレンス・デザインは、滑らかなトルク制御と高精度の速度制御を実現する、包括的な保護機能を搭載したコンパクトで高効率な AC (交流) 入力速度制御 BLDC (ブラシレス直流) ドライブの製作に役立ちます。

設計要件

AC 入力 BLDC ドライブの一般的な要件:

  • 小型フォーム・ファクタ、効率的で保護機能搭載の電力段。
  • 小さいトルク・リップルとセンサレス速度制御に適した、電流と電圧の高精度センス。
  • IEC 準拠、アナログとデジタルの各絶縁型インターフェイス。
  • 効率的な小型フォーム・ファクタの非絶縁型および絶縁型の電源。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

AC 入力 BLDC モーター・ドライブ

AC-mains (100-400Vac) AC-mains (100-400Vac) DC Link DC Link Status LEDs Status LEDs Speed reference Speed reference Source/Sink I/O, Pulse train Source/Sink I/O, Pulse train Control module, PC, field network connection Control module, PC, field network connection Switch/button Switch/button Segment display Segment display Vref Vref Multiple isolated rails (point-of-load) Multiple isolated rails (point-of-load) Vdd Vdd Rotary knob Rotary knob DC link voltage DC link voltage BLDC BLDC Optional, not required for sensorless control Optional, not required for sensorless control NTC NTC AC line voltage AC line voltage Non-isolated AC/DC power supply Non-isolated AC/DC power supply AC/DC rectifier AC/DC rectifier PFC PFC Inrush current control Inrush current control Over current protection Over current protection Isolated DC/DC power supply Isolated DC/DC power supply PWM controller PWM controller REF REF DC/DC DC/DC LDOs LDOs Digital input/output Interface Digital input/output Interface Isolated digital input receiver Isolated digital input receiver Protection Protection Digital output driver Digital output driver Isolator Isolator Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Temp sensor Temp sensor SVS SVS Comp Comp Analog input interface Analog input interface LDO LDO Protection Protection IsoAmp IsoAmp Digital processing Digital processing MCU MCU Logic Logic Buffer Buffer 3-phase power stage 3-phase power stage IGBTs/FETs IGBTs/FETs Half-bridge gate drivers Half-bridge gate drivers Current & voltage sense Current & voltage sense Reference Reference Amps Amps Comp Comp Position sensing Position sensing Hall sensors Hall sensors Hall sensor interface Hall sensor interface Level translator Level translator Load switch Load switch User interface User interface Buffer/driver Buffer/driver GPIO expander GPIO expander Shift register Shift register Isolator Isolator Fieldbus/configuration Interface Fieldbus/configuration Interface USB USB Protection Protection Isolator Isolator RS485 RS485 CAN CAN

技術資料

すべて表示 10
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2023年 9月 28日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 8日
Analog Design Journal Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018年 8月 22日
アプリケーション・ノート Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
ホワイト・ペーパー Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. 英語版 2017年 4月 4日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 6月 27日
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 15日
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors 2013年 7月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ