AC 伝送リレー

製品とリファレンス デザイン

AC 伝送リレー

ブロック図

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

AC 伝送リレー

5.0V 5.0V Clocking Clocking Clock Buffer Clock Buffer Synthesizer Synthesizer Input Power Protection Input Power Protection eFuse eFuse Hot Swap Controller Hot Swap Controller Power Stage Power Stage Relay Driver Relay Driver Memory Memory DDR Termination DDR Termination 3.3V 3.3V -5.0V -5.0V 5V Backplane 5V Backplane 15.0V 15.0V 12.0V 12.0V 5.0V 5.0V 3.3V 3.3V 2.5V 2.5V -15.0V -15.0V -12.0V -12.0V 5V/ 24V Backplane 5V/ 24VBackplane Wired Interface Wired Interface USB USB ETH-Switch ETH-Switch ETH-PHY ETH-PHY LVDS LVDS CAN CAN RS-232 RS-232 RS-485 RS-485 DAC DAC Current Loop Transmitter Current Loop Transmitter ±4-20mA/±0-10V ±4-20mA/±0-10V CT/PT/ di/dt CT/PT/ di/dt Rdiv Rdiv Rsh Rsh Data Bus Data Bus Self Diagnostics/Monitoring Self Diagnostics/Monitoring Humidity Humidity Temperature Temperature Supervisor/Watchdog Supervisor/Watchdog Zero Cross Over Analog Front-End Zero Cross Over Analog Front-End MUX MUX COMP COMP Analog PLL Analog PLL Analog Front-End Analog Front-End Ref Ref Buffer Buffer AMP AMP AMP/INA AMP/INA ADC ADC A A AMC AMC Simultaneous Sampling Simultaneous Sampling MUX Input MUX Input AMP AMP AMP/INA AMP/INA ADC ADC A A AMC AMC Signal Input Protection Signal Input Protection Protection Protection Protection Protection Signal Isolation Signal Isolation Digital Isolator Digital Isolator Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply LDO LDO LDO LDO Transformer Driver Transformer Driver Load Switch Load Switch Load Switch Load Switch Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply DC/DC DC/DC PMIC PMIC Voltage Sequencer Voltage Sequencer LDO LDO Load Switch Load Switch Load Switch Load Switch Interface Isolation Interface Isolation Digital Isolator Digital Isolator Digital Processing Digital Processing DSP DSP FPGA FPGA MSP MSP Level Translator Level Translator Signal Output Protection Signal Output Protection Protection Protection

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ