オートマティック・トランスミッション (AT)
製品とリファレンス・デザイン
オートマティック・トランスミッション (AT)
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、ギア・シフトとアクスルの高精度制御を通じて、自動車の操縦、燃費、トルク制御を改善する AT (オートマチック・トランスミッション) の設計と製作に役立ちます。
設計要件
オートマチック・トランスミッション (AT) の設計要件:
- 高信頼性で高性能の動作に役立つ、堅牢で安全性の高いソレノイド・ドライバと BLDC ゲート・ドライバ。
- モーターとソレノイドの位置センサによる、高精度の位置センシング。
- 最高の安全性レベルでシステムを実装できるように、システム冗長性に関する最新のアーキテクチャに対応。
ブロック図
システムに最適な製品とリファレンス デザインを検索できます。 最適化された UI は、デスクトップ サイトへアクセスしてください。
Subsystem description
Products tab content
Reference design tab content
Design resources tab content
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |||
ホワイト・ペーパー | Semiconductors improve the efficiency of automotive combustion engines.. | 2020年 1月 31日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems | 2018年 11月 21日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Driving the green revolution in transportation | 2016年 10月 3日 |