車載センター情報ディスプレイ

ブロック図

概要

車載ディスプレイは、いくつかのつまみとボタンが付いた初期の小型スクリーンから、ドライバーや乗員に重要な車両情報を伝える主要な伝達経路へと進化しました。インフォテインメント・システムのセンター情報ディスプレイでは、ナビゲーション情報、車内の温度調整機能、音楽、エンターテインメント情報など、さまざまな対話型コンテンツを表示することができます。この種のディスプレイは通常、離れた場所に取り付けたヘッド・ユニットから高速インターフェイス経由で情報を受け取ります。TI は、車載ディスプレイの駆動と接続に使用できる、ドライバーの気を散らすことのない没入型ユーザー環境を実現するための補完テクノロジーを提供しています。

設計要件

    最新の車載センター情報ディスプレイの一般的な設計要件:

  • 低消費電力とマルチレールの要件に対応する、LCD (液晶ディスプレイ) バックライト、バイアス電圧、ガンマ制御向けの高効率電源。
  • 広い帯域幅での動作に対応し、配線コストの低減に役立つ、データ・インターフェイス向けの高速シリアル・レシーバ。
  • 革新的で直感的なユーザー・インターフェイスの製作に役立つ、各種タッチ・センサとジェスチャ・センサ。
  • 触感フィードバックを通じて、ユーザーの使いやすさと安全性の向上につながるハプティクス・ドライバ。
  • 変化する照明環境で明るさを調整してディスプレイの鮮明さを向上させる光学センサ。
  • 機器が適切な条件で動作するように周囲温度を監視する温度センサ。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

車載センター情報ディスプレイ

Input User Interface Input User Interface Gesture Sensor Gesture Sensor Touch Controller Touch Controller I/O Expander I/OExpander Dial Position Sensor Dial Position Sensor ESD Protection ESD Protection Display and Haptics Display and Haptics LED Driver LEDDriver Haptic Driver HapticDriver Display Video Interface Display Video Interface Deserializer Deserializer LDO LDO 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V Off-battery Power Off-battery Power Vbat Vbat Reverse Battery Protection ReverseBatteryProtection Pre Boost (Start Stop) PreBoost(Start Stop) Wide VIN Buck Wide VINBuck From processor From processor LVDS LVDS RGB/OLDI RGB/OLDI VBAT_RBP VBAT_RBP 3.3V 3.3V 5V 5V I2C I2C 7V to 14V 7V to 14V Wireless Connectivity Wireless Connectivity NFC Transponder NFCTransponder Display Monitoring and Backlight Control Display Monitoring and Backlight Control LED Backlight Driver LED BacklightDriver Vbat_RBP Vbat_RBP Ambient Light Sensor AmbientLightSensor Temp Sensor TempSensor Display Module Display Module LCD Panel LCD Panel I2C/GPIO/SPI I2C/GPIO/SPI I2C I2C Knob Knob Button Button Clocking Clocking Clock Generators ClockGenerators Clock Buffers ClockBuffers Clock Synthesizer ClockSynthesizer Display Support and Power Display Support and Power Gamma Buffer Gamma Buffer LCD Bias Supply LCD BiasSupply

技術資料

すべて表示 8
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Pixel perfect automotive display: higher contrast and better resolution with full- 2023年 8月 8日
技術記事 A better automotive display from pixel to picture with local dimming PDF | HTML 2023年 7月 31日
技術記事 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2023年 7月 20日
アプリケーション・ノート Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 2022年 5月 11日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 5月 21日
アプリケーション概要 Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) 2019年 8月 23日
ホワイト・ペーパー ドライバーの注意を妨げないインタラクティブなインフォテインメント・システムの設計 2019年 3月 15日
ホワイト・ペーパー Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2018年 1月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ