超短距離レーダー

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、差別化された超短距離レーダー・システムの製作を可能にします。比類のないレベルの統合を活用することで、パーキング・アシスト (PA) や自動パーキング (駐車) のような機能に対応する、小型フォーム・ファクタの 360 度サラウンド・ビュー・レーダー・システムを設計できます。

設計要件

最新の超短距離レーダーの一般的な設計要件:

  • ノイズ要件への適合
  • シングルチップ・ソリューション採用でサイズ縮小が可能
  • 消費電力を、ソリューション・サイズと冷却能力の観点で許容可能な範囲内に限定

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

超短距離レーダー

Car Battery Car Battery Vehicle Network Vehicle Network Diagnostics Diagnostics Battery input protection Battery input protection Reverse battery protection Reverse battery protection Transient protection Transient protection Battery & system power supply Battery & system power supply Sequencer Sequencer DC/DC boost DC/DC boost Wide VIN buck Wide VINbuck DC/DC buck DC/DC buck Discrete or integrated PMIC Discrete or integrated PMIC Supervisor Supervisor Diagnostics & monitoring Diagnostics & monitoring Temperature sensor Temperature sensor Control & signal logic Control & signal logic Radar front end & processing Radar front end & processing Oscillator Oscillator Radar SoC Radar SoC Flash memory Flash memory Vehicle interface Vehicle interface ESD ESD Ethernet PHY Ethernet PHY CAN PHY CANPHY LIN PHY LINPHY

技術資料

すべて表示 8
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Can mmWave sensors prevent damage to your car door? PDF | HTML 2023年 9月 6日
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2023年 7月 7日
技術記事 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2023年 7月 3日
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2023年 7月 22日
技術記事 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2023年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) 2023年 6月 23日
技術記事 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking PDF | HTML 2023年 6月 21日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ