車載 USB 充電

ブロック図

概要

車載 USB (ユニバーサル シリアル バス) 充電は、自動車業界の他の機能と同様、急激に変化するパーソナル エレクトロニクス市場の影響を常に受けます。TI は、設計サイクルと市場投入期間を短縮できるように、外部または内部のメディアと自動車のインフォテインメント システムを接続する、メディア インターフェイス向けの革新的なリファレンス デザインと関連 IC を提供しています。

設計要件

車載 USB 充電の設計要件:

  • コネクテッド (ネットワーク接続型) 自動車エコシステムをサポートするスマートフォンのインターフェイスとの互換性や、充電とデータ転送機能のあるポートとの互換性。
  • USB 2.0 と USB 3.0 の各規格に基づき、車載環境で使用するさまざまな長さのケーブルでシグナル インテグリティを維持。
  • 大電力の USB パワー デリバリ (PD) を活用できる各種デバイス。
  • 設計の複雑さが増す中で課題に対応できるスペース効率。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

車載 USB 充電

VBAT VBAT CC2 CC2 CC1 CC1 VBUS VBUS D+ D+ D- D- Tx +/- Tx +/- Rx +/- Rx +/- USB 3.0 port USB 3.0 port CC2 CC2 CC1 CC1 VBUS VBUS D+ D+ D- D- USB 3.0 port USB 3.0 port Tx +/- Tx +/- Rx +/- Rx +/- To head unit To head unit Tx +/- Tx +/- Rx +/- Rx +/- D+ D+ D- D- Off-battery power Off-battery power 2 2 USB 3.0 MUX USB 3.0 MUX USB 2.0 Redriver USB 2.0 Redriver Supervisor Supervisor 4 4 4 4 USB 2.0 redriver USB 2.0 redriver 2 2 2 2 USB 3.0 MUX USB 3.0 MUX 4 4 4 4 USB hub USB hub Tx +/- Tx +/- Rx +/- Rx +/- D+ D+ D- D- D+ D+ D- D- Tx +/- Tx +/- Rx +/- Rx +/- USB 3.0 redriver USB 3.0 redriver ESD ESD ESD ESD 2 2 USB data USB data USB port power 2 USB port power 2 USB power switch USB power switch CC negotiation CC negotiation CDP D+/D- negotiation CDP D+/D- negotiation ESD ESD 3.3V LDO 3.3V LDO Op amp Op amp Reverse battery protection Reverse batteryprotection 6A DC/DC buck 6ADC/DC buck Off-battery power Off-battery power CDP D+/D- negotiation CDP D+/D- negotiation CC negotiation CC negotiation USB power switch USB power switch ESD ESD Temp switch/sensor Tempswitch/sensor 3.3V LDO 3.3V LDO Op amp Op amp USB port power 1 USB port power 1

技術資料

すべて表示 4
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 How to use dual buck controllers to power PMICs in automotive applications PDF | HTML 2023年 9月 25日
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2023年 8月 14日
技術記事 Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin PDF | HTML 2023年 7月 23日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ