バッテリ管理ユニット

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、高電圧バッテリ スタックの高精度監視と全般的な制御を実施できるバッテリ管理ユニットの設計と製作に役立ちます。

設計要件

  • セル レベルでの電圧測定と温度測定の分解能。
  • 高精度の電流センス、電圧センス、(バッテリ) パック レベルでの絶縁監視。
  • 最高の安全性レベルでシステムを実装できるように、システム冗長性に関する最新のアーキテクチャに対応。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

バッテリ管理ユニット

Battery system controller Battery system controller Safety microcontroller Safety microcontroller Wired interface Wired interface Daisy chain communication bridge Daisy chain communication bridge Daisy chain communication to BDU Daisy chain communication to BDU Daisy chain communication to CSC Daisy chain communication to CSC High voltage High voltage Low voltage Low voltage Voltage sense Voltage sense Current sense Current sense Insulation resistance monitoring Insulation resistance monitoring SPI SPI GPIO GPIO Optional SPI Optional SPI GPIO GPIO SPI SPI Wireless interface Wireless interface Wireless BMS MCU Wireless BMS MCU SPI SPI SPI SPI SPI/UART SPI/UART Reverse battery protection Reverse battery protection Input protection Inputprotection SPI/UART SPI/UART Optional daisy chain communication from bridge Optional daisy chain communication from bridge CAN /LIN CAN /LIN Safety breaker Safety breaker Pyro-fuse driver Pyro-fuse driver SPI SPI Smart fuse Smart fuse SPI SPI SPI SPI +12V +12V Watchdog Watchdog Real-time clock & monitor Real-time clock & monitor SPI SPI High voltage monitoring High voltage monitoring ADC/Pack monitor ADC/Pack monitor ESD ESD Switch control Switch control MOSFET MOSFET Isolated load switch/photomos Isolated load switch/photomos Pre-charge control Pre-charge control Pre-charge solid state switch driver Pre-charge solid state switch driver Contactor control Contactor control Contactor driver Contactor driver System basis chipsets (SBC) System basis chipsets (SBC) PMIC PMIC DC-DC converter/LDO DC-DC converter/LDO Watchdog Watchdog Communication interface Communication interface CAN/LIN transceier CAN/LIN transceier Ethernet transciever Ethernet transciever ESD ESD Environment sensing Environment sensing Humidity sensor Humidity sensor Temp sensor Tempsensor High-voltage safety interlock High-voltage safety interlock Interlock Interlock Isolation Isolation 0 0 Isolated power supply Isolated power supply Digital isolator Digital isolator Isolated amplifier Isolated amplifier

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ