ANC (アクティブ ノイズ キャンセレーション) 搭載、昇圧オーディオ アンプ

ブロック図

概要

ドライバーがオーディオに関して、標準的な自動車のエンターテインメント システム能力を上回る水準を期待する場合、ANC (アクティブ ノイズ キャンセレーション) 機能を搭載した昇圧型オーディオ アンプを利用すると、最高性能の規格に適合するプレミアムなオーディオ環境を実現できます。TI の IC、リファレンス デザイン、および製品を採用すると、システムを効率的に設計し開発期間を短縮することができます。

設計要件

  • 可聴ノイズと歪みの低減による音質の向上。
  • 小規模なスペースで大出力と高性能を実現。
  • アンプの効率の最適化と放熱の改善に役立つ、高度な電力段制御機能。
  • 洗練された信号処理アルゴリズムを実行するプロセッサは、各自動車で性能の最大化と車内のいっそうの静音化に貢献します。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

Boosted audio amplifier with ANC

Digital audio interface Digital audio interface ESD protection ESD protection Ethernet PHY EthernetPHY Off-battery power Off-battery power Wide VIN UV/OV voltage supervisor Wide VIN UV/OV voltage supervisor Wide VIN buck Wide VIN buck Wide VIN switch Wide VINswitch Wide VIN LDO Wide VIN LDO Reverse battery protection Reverse battery protection Wide VIN current sense Wide VIN current sense Temp sensor Tempsensor Applications processor Applications processor Digital logic Digital logic Low VIN PMIC Low VIN PMIC Low VIN buck Low VIN buck DSP DSP Voltage translator Voltage translator Applications processor (AP) Applications processor (AP) DDR memory termination DDR memory termination Voltage supervisor +watchdog Voltage supervisor +watchdog Non-volatile memory Non-volatile memory DDR memory DDR memory OR OR AVB ethernet/proprietary AVB ethernet/proprietary Audio bus PHY Audio bus PHY OR OR MII or TDM MIIorTDM I2S/TDM I2S/TDM Analog mic inputs Analog micinputs VBAT VBAT CAN bus CAN bus Audio power Audio power Wide VIN boost Wide VIN boost Temperature sensor Temperature sensor I2S/TDM I2S/TDM I2C/PWM I2C/PWM I2C/SPI I2C/SPI Audio amplifier Audio amplifier Temperature sensor Temperature sensor Class-D amplifier Class-D amplifier System boot and monitoring System boot and monitoring Mid VIN current sense Mid VIN current sense Multi-channel SAR ADC Multi-channel SAR ADC MCU MCU Communication interface Communication interface CAN FD transceiver CAN FD transceiver ESD protection ESD protection Analog/MIC inputs Analog/MIC inputs Mid/low VIN boost Mid/low VIN boost Audio ADC Audio ADC ESD protection ESD protection Voltage reference Voltage reference Clocking Clocking Clock generator Clock generator Clock synthesizer Clock synthesizer Clock buffers Clock buffers System power System power High-side switch High-side switch Mid/low Vin boost Mid/low Vin boost Mid/low Vin buck Mid/low Vin buck Mid/low Vin LDO Mid/low Vin LDO PMIC PMIC Mid/low Vin multi-rail DC/DC Mid/low Vin multi-rail DC/DC Mid/low Vin buck/boost Mid/low Vin buck/boost

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ