充電口の制御

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、効率的で高性能な充電口ソリューションを実現し、業界トレンドの移り変わりに対応できるよう貢献します。

設計要件

充電口システムの要件:

  • 高効率の電力変換と電力密度の向上を可能にする、高性能で高速なデジタル制御ループ。
  • 高帯域幅で高速応答の電流センシングを通じて、高精度の制御と過電流状況における高速シャットダウンを実現。
  • 安全で効率的な制御機能と、パワー スイッチ (IGBT / SiC) の保護機能。
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    ブロック図

    システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

    充電口の制御

    CAN CAN 12V supply 12V supply M P P u u m m p p M M M LIN LIN 5V supply 5V supply 3.3V supply 3.3V supply Position sensors Position sensors Status LED Status LED M P P u u m m p p M M M Flap, connector & cable temperature sensors Flap, connector & cable temperature sensors Reverse battery protection Reverse battery protection Input protection Inputprotection Sensor supply Sensor supply Tracking LDO Tracking LDO Tracking LDO Tracking LDO System Basis Chip (SBC) System Basis Chip (SBC) DC/DC converter / SBC DC/DC converter /SBC Temperature sense Temperature sense Thermocouple/ NTC/ silicon Thermocouple/NTC/silicon Sensor interface Sensor interface LIN transceiver LIN transceiver CAN CAN CAN transceiver CANtransceiver Charging inlet controller Charging inlet controller Microcontroller Microcontroller Vehicle LED Vehicle LED LED Controllers LED Controllers LED controllers LED controllers Low side switch Low side switch Lock control Lock control Motor drivers Motor drivers High/low side switch High/low side switch Position sense Position sense

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ