通信スイッチ

製品とリファレンス・デザイン

通信スイッチ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインを採用すると、過酷な環境と長期的なサービス寿命に対応し、ネットワークに対する攻撃から保護する能力のある産業用グレードの通信スイッチを製作することができます。

設計要件

通信スイッチの一般的な要件:

  • 産業用イーサネット向けのスケーラブルなプラットフォーム。
  • 苛酷な環境向けの強化保護機能。
  • 包括的なイーサネット・ケーブル診断機能。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

通信スイッチ

Main Power 5V..24V Main Power5V..24V Point of Load Regulators Point of Load Regulators Supervisor / Sequencer Supervisor / Sequencer Power Stages Power Blocks Power StagesPower Blocks MOSFET MOSFET Load Switch Load Switch PMIC PMIC DC/DC DC/DC LDO LDO DDR Power & Termination DDR Power & Termination Vcore Generation Vcore Generation House Keeping House Keeping Temp. Sensor Temp. Sensor Supervisor Supervisor Heat Fan Heat Fan Board Mgmt Controller Board Mgmt Controller I/O Interface I/O Interface WiFi/BT WiFi/BT Ethernet PHY Ethernet PHY USB USB RS232 RS232 Protection Protection PCI/PCIe PCI/PCIe Digital Processing Digital Processing Network Processor Network Processor Memory Memory Level Shifter / Signal Muxing Level Shifter / Signal Muxing Std & Little Logic Std & Little Logic CPU/MPU/FGPA CPU/MPU/FGPA Memory Interface Memory Interface SD Card SD Card Level Shifter Level Shifter Clocking Clocking Clock Distribution & Clock Buffer Clock Distribution & Clock Buffer Wired Interface Wired Interface Protection Protection Ethernet PHYs Ethernet PHYs

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ