コンパクト・リレー

製品とリファレンス・デザイン

コンパクト・リレー

ブロック図

概要

シングル・ファンクション保護リレー (SFPR) は、時間制限付きの電流保護 (過電流または短絡)、電圧保護 (過電圧、低電圧、電圧の不均等)、周波数保護の各アプリケーションで使用されています。シングル・ファンクション・リレー、つまりコンパクト・リレーは、低電圧アプリケーションで使用されています。この種のリレーは DIN レールへのマウントが可能で、取り付け、動作、コミッショニングが容易です。AC と DC の広い電源電圧範囲に対応しているこの種のリレーは、ユニバーサル使用が可能です。コンパクト・リレーは単相または 3 相リレーにできます。

シングル・ファンクション保護リレーは、ADC 内蔵のマイコンを使用し、電気的パラメータを測定します。測定したパラメータを表示するための 7 セグメント LED または文字表示 LCD を実装済みです。負荷のステータスやシステムの他の機能を迅速に表示する目的で、複数の LED を実装済みです。障害条件が発生している状態で、負荷の接続を解除するために、1 個または 2 個のリレー出力を実装済みです。パラメータ設定を構成するために、フロント・パネルに取り付けてあるキー、ロータリー・スイッチ、またはポテンショメータを使用します。ネットワーク接続の目的で、MODBUS プロトコルに対応した RS-485 インターフェイスを実装済みです。

設計要件

    最新コンパクト・リレー設計の活用方法:

  • アナログ入力信号のキャプチャと処理、および保護アルゴリズムの実装を目的とする、AFE と LED ドライブを搭載したマイコンのコスト、サイズ、性能の最適化。
  • AC と DC の広い入力電圧に対応して、効率を改善するのに役立つ電源設計。
  • ドライブの要件に応じて、リレー・ドライバと 7 セグメント LED ドライバを使用可能。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

コンパクト・リレー

ISO_5.0V ISO_5.0V ISO_3.3V ISO_3.3V AC Input AC Input 12V 12V CT Input CT Input 12V 12V 3.3V 3.3V 5.0V 5.0V 24V DC Input 24V DC Input Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply DC/DC DC/DC LDO LDO MUX MUX Non-Isolated DC/DC Power Supply - CT Input Non-Isolated DC/DC Power Supply - CT Input MOSFET MOSFET Shunt Regulator Shunt Regulator Reference Reference Comp Comp Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply Transformer Driver Transformer Driver Module Module Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply Flyback Flyback Reference Reference DC/DC DC/DC Wireless Interface Wireless Interface NFC NFC LPRF LPRF Wi-Fi Wi-Fi Signal Output Protection Signal Output Protection ESD Diode ESD Diode Surge Clamp Surge Clamp TVS TVS Wired Interface Wired Interface USB USB RS-232 RS-232 RS-485 RS-485 CAN CAN HMI User Output HMI User Output MOSFET MOSFET Relay Driver Relay Driver LCD Backlight LCD Backlight 7-Segment/LED Display 7-Segment/LED Display Signal Interface Isolation Signal Interface Isolation Digital Isolator Digital Isolator Digital Processing Digital Processing MCU MCU Analog Front-End Analog Front-End Reference Reference ADC ADC COMP COMP AMP AMP Signal Input Protection Signal Input Protection Protection Protection Self-Diagnostics/Monitoring Self-Diagnostics/Monitoring Temp Sensor Temp Sensor Supervisor/Watchdog Supervisor/Watchdog HMI User Input HMI User Input LDC LDC CapTIvate CapTIvate Logic Logic Input Isolation Input Isolation AMC AMC

技術資料

すべて表示 4
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019年 3月 22日
アプリケーション・ノート HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication 2018年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ