DC 入力 BLDC モーター・ドライブ

製品とリファレンス・デザイン

DC 入力 BLDC モーター・ドライブ

ブロック図

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC とリファレンス・デザインは、滑らかなトルク制御と高精度の速度制御を実現する、包括的な保護機能を搭載したコンパクトで高効率な DC (直流) 入力速度制御 BLDC (ブラシレス直流) ドライブの製作に役立ちます。センサレス矩形波制御またはベクトル制御機能を搭載した SoC は、使いやすく、開発期間の短縮に役立ちます。

設計要件

DC 入力 BLDC ドライブの一般的な設計要件:

  • 小型フォーム・ファクタ、効率的で保護機能搭載の電力段。
  • 効率的な小型フォーム・ファクタの非絶縁型および絶縁型の電源。
  • IEC 準拠、アナログとデジタルの各絶縁型インターフェイス。
  • センサレス矩形波制御またはベクトル制御機能をハードウェア・レベルで統合したモーター・ドライバ。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

産業用機械向け BLDC

DC input (<100V) DC input (<100V) DC link voltage DC link voltage DC link voltage DC link voltage Multiple supply rails Multiple supply rails Vdd Vdd FETs FETs Status LEDs Status LEDs Speed reference Speed reference Source/Sink IO. Pulse train Source/Sink IO. Pulse train Control module, PC, field network connection Control module, PC, field network connection Switch/button Switch/button Segment display Segment display Vref Vref Rotary knob Rotary knob Isolated supply rail Isolated supply rail BLDC BLDC Optional, not required for sensorless control Optional, not required for sensorless control DC link voltage DC link voltage Input power protection Input power protection eFuse/hot swap controllers eFuse/hot swap controllers Ideal diode Ideal diode Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC LDOs LDOs Isolated DC/DC input/output supply Isolated DC/DC input/output supply Transformer driver Transformer driver LDO LDO Digital input/output Interface Digital input/output Interface Isolated digital input receiver Isolated digital input receiver Circuit protection Circuit protection Digital output driver Digital output driver Isolator Isolator 3-Phase power stage 3-Phase power stage Gate drivers w/ optional low-side sense amp Gate drivers w/ optional low-side sense amp Analog input interface Analog input interface LDO LDO Circuit protection Circuit protection IsoAmp IsoAmp Digital processing Digital processing MCU MCU Logic Logic Buffer Buffer Current & voltage sense Current & voltage sense Reference Reference Amps Amps Comp Comp Position sensing Position sensing Hall sensors Hall sensors Fieldbus/configuration interface Fieldbus/configuration interface USB USB Circuit protection Circuit protection Isolator Isolator RS485 RS485 CAN CAN User interface User interface Buffer/driver Buffer/driver GPIO expander GPIO expander Shift register Shift register Isolator Isolator Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Temperature sensor Temperature sensor Supervisor Supervisor Hall sensor interface Hall sensor interface Level translator Level translator Load switch Load switch

技術資料

すべて表示 7
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2022年 5月 11日
ホワイト・ペーパー Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 8日
アプリケーション・ノート Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 15日
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors 2013年 7月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ