デジタル出力モジュール

製品とリファレンス・デザイン

デジタル出力モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインを採用すると、デジタル出力モジュールを製作できます。この種のモジュールを使用すると、ローサイドとハイサイドのドライブ、パルス・トレイン出力 (PTO) というプッシュプルの高周波出力、誘導性負荷の駆動、絶縁、保護を実現できます。

設計要件

デジタル出力モジュールの一般的な設計要件:

  • 高効率の絶縁型電源。
  • 高度な保護機能と診断機能。
  • 公称電圧 24V でのドライブ能力。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

Digital output module IEC61131-2

24V Field Power 24V Field Power 5V / 24V Backplane 5V / 24VBackplane Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Signal Isolation Signal Isolation Data isolation Data isolation Digital Processing Digital Processing MCU / MPU MCU / MPU BUS ASIC / FPGA BUS ASIC /FPGA Wired Interface Wired Interface Ethernet Ethernet LVDS / RS-485 LVDS / RS-485 Output User Interface Output User Interface LED Driver LED Driver Wireless Interface Wireless Interface NFC NFC Non-Isolated DC/DC Power Supply (Backplane) Non-Isolated DC/DC Power Supply (Backplane) DC/DC DC/DC LDO LDO Supervisor Sequencer Supervisor Sequencer Input Power Protection (Backplane) Input Power Protection (Backplane) E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Isolated DC/DC Non-Isolated DC/DC Power Supply (Field) Non-Isolated DC/DC Power Supply (Field) DC/DC DC/DC LDO LDO Input Power Protection (Field) Input Power Protection (Field) E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Analog Front-End Analog Front-End High-side switch or Low side switch High-side switch or Low side switch

技術資料

すべて表示 4
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
試験報告書 TPS27S100x IEC 61000-4-x Testing Using EVM Board (Rev. A) 2018年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ